Menu Hľadať

Pochrómované obdĺžnikové zátky

Na sklade

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Obdĺžnikové zátky sa používajú na rôzne rúrkové zariadenia.
  • Poskytujú čistý a upravený vzhľad.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Strieborná farba, Čierna Skupina SR: SR5721, SR1553

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť T2 L B Materiál A T1 Typ Kúpiť
0,3626 € - 0,896 € 216 Na sklade
20.0 mm
Polyetylén
20.0 mm
0,5173 € - 1,2826 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Polyetylén
40.0 mm
0,7181 € - 1,798 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1,0458 € - 2,6149 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
ABS
40.0 mm
0,845 € - 1,0458 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1,4502 € - 3,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
ABS
20.0 mm
1,0458 € - 2,6149 € 51 Na sklade
20.0 mm
ABS
40.0 mm
2,3287 € - 4,8903 € 48 Na sklade
20.0 mm
ABS
80.0 mm
1,2173 € - 1,506 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
ABS
40.0 mm
0,4266 € - 1,0571 € 999 Na sklade
30.0 mm
Polyetylén
30.0 mm
0,9803 € - 2,4481 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1,8127 € - 4,5682 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
ABS
60.0 mm
1,0179 € - 1,2591 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1,6872 € - 3,5432 € 33 Na sklade
20.0 mm
ABS
30.0 mm
0,3848 € - 0,9488 € 1000 Na sklade
20.0 mm
Polyetylén
20.0 mm
0,9343 € - 1,9619 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1,9383 € - 4,0704 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
ABS
50.0 mm
0,8244 € - 1,0203 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1,6872 € - 3,5432 € 50 Na sklade
20.0 mm
ABS
30.0 mm
0,8578 € - 1,3344 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
ABS
80.0 mm
Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Strieborná farba

10247051

Cenové rozpätie
0,896 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
216 Na sklade
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 40.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Strieborná farba

10247082

Cenové rozpätie
1,2826 € - 0,5173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10289167

Cenové rozpätie
1,798 € - 0,7181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10289204

Cenové rozpätie
2,6149 € - 1,0458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Čierna

10289242

Cenové rozpätie
1,0458 € - 0,845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Strieborná farba

10289662

Cenové rozpätie
3,0455 € - 1,4502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Strieborná farba

10289198

Cenové rozpätie
2,6149 € - 1,0458 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Strieborná farba

10289235

Cenové rozpätie
4,8903 € - 2,3287 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Čierna

10289266

Cenové rozpätie
1,506 € - 1,2173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Pochrómované
Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 30.0 mm 30.0 mm 2.0 mm Strieborná farba

10247075

Cenové rozpätie
1,0571 € - 0,4266 €

Úroveň zásob
999 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10289181

Cenové rozpätie
2,4481 € - 0,9803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10289228

Cenové rozpätie
4,5682 € - 1,8127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Čierna

10289259

Cenové rozpätie
1,2591 € - 1,0179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 30.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10289686

Cenové rozpätie
3,5432 € - 1,6872 €

Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Strieborná farba

10247068

Cenové rozpätie
0,9488 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10289174

Cenové rozpätie
1,9619 € - 0,9343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10289211

Cenové rozpätie
4,0704 € - 1,9383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Čierna

10435472

Cenové rozpätie
1,0203 € - 0,8244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Pochrómované
Obdĺžnikový klzák 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Strieborná farba

10289679

Cenové rozpätie
3,5432 € - 1,6872 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Strieborná farba

20604172

Cenové rozpätie
1,3344 € - 0,8578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • Materiál
    ABS
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Metalická