Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0016
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | FD | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3927 € - 0,8246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.866 in
47.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1703 € - 0,7471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,6641 € - 1,3946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.638 in
67.0 mm
|
3.917 in
99.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,1532 € - 0,6143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.091 in
27.7 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,6752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.287 in
32.7 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,4744 € - 0,9961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.232 in
56.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,0987 € - 0,5036 € | 400 Na sklade |
0.894 in
22.7 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2283 € - 0,4386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1627 € - 0,3513 € | 1000 Na sklade |
0.697 in
17.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,726 € - 1,5247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.012 in
76.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.