Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5515 kr - 2,0687 kr | 12508 I lager |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,6233 kr - 2,3381 kr | 18600 I lager |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,1892 kr - 2,8817 kr | 11956 I lager |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,7914 kr - 1,927 kr | 18203 I lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,2926 kr - 1,8097 kr | 13800 I lager |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,0441 kr - 2,5518 kr | 22475 I lager |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,4362 kr - 3,4757 kr | 36650 I lager |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,2256 kr - 4,59 kr | 16470 I lager |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,1145 kr - 2,7058 kr | 5130 I lager |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,8632 kr - 1,2084 kr | 95623 I lager |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,9709 kr - 1,6813 kr | 20200 I lager |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,2208 kr - 0,3434 kr | 20000 I lager |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 1,1741 kr - 1,8265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,2899 kr - 0,451 kr | 90 I lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
Metrisk
|
||
| 0,7511 kr - 1,1684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
Metrisk
|
||
| 1,0204 kr - 1,5873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 1,0204 kr - 1,5873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,4787 kr - 0,7447 kr | 2500 I lager |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,3188 kr - 0,4959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
Metrisk
|
||
| 0,8017 kr - 1,247 kr | 3600 I lager |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta