Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 45.0 mm 19.8 mm Röd LDPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för metriska gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Röda, av LDPE-material.
Artikelnummer:

20591502

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,2481 kr
1000 - 4999 0,8915 kr
5000 + 0,8023 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

124,81 kr

100 x 1,2481 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 19.8 mm
D 45.0
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Gängstorlek M42
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss