Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 50.3 mm 20.5 mm Röd LDPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för GAS-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Röda, av LDPE-material.
Artikelnummer:

20591526

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
70 - 699 1,7733 kr
700 - 3499 1,2666 kr
3500 + 1,1399 kr
Standardförpackning: 700

Beställ i flerpack med 70

Totalpris:

124,13 kr

70 x 1,7733 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 20.5 mm
D 50.3
Kompatibel gängstandard Gasrörsgängor
Gängstorlek 1.1/2"
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss