Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 11.9 mm 10.0 mm Röd LDPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för metriska gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Röda, av LDPE-material.
Artikelnummer:

20591427

5098 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,416 kr
5000 - 24999 0,2971 kr
25000 + 0,2674 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

208,00 kr

500 x 0,416 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 10.0 mm
D 11.9
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Gängstorlek M10
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss