Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa Röd LDPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för metriska och UNF-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Röda, av LDPE-material.
Artikelnummer:

20591434

5000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,3334 kr
5000 - 24999 0,2381 kr
25000 + 0,2143 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

166,70 kr

500 x 0,3334 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss