Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 45.0 mm 19.8 mm Röd LDPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för GAS-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Röda, av LDPE-material.
Artikelnummer:

20591496

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,5411 kr
1000 - 4999 1,1008 kr
5000 + 0,9907 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

154,11 kr

100 x 1,5411 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 19.8 mm
D 45.0
Kompatibel gängstandard Gasrörsgängor
Gängstorlek 1.1/4"
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss