Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 29.4 mm 17.7 mm Röd LDPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för UNF-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Röda, av LDPE-material.
Artikelnummer:

20591656

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 0,8056 kr
3000 - 14999 0,5754 kr
15000 + 0,5179 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

241,68 kr

300 x 0,8056 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 17.7 mm
D 29.4
Kompatibel gängstandard UNF Gängor
Gängstorlek 1" x 14
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss