Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 38.8 mm 16.0 mm Röd LDPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för metriska och UNF-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C.
Artikelnummer:

20591670

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 1,4351 kr
1500 - 7499 1,0251 kr
7500 + 0,9226 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

215,27 kr

150 x 1,4351 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 16.0 mm
D 38.8
Kompatibel gängstandard UNF Gängor
Gängstorlek 1.7/16 x 12
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss