Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 23.2 mm 13.5 mm Blå TPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för GAS- och NPT-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Blå, av TPE-material.
Artikelnummer:

20591724

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,4815 kr
5000 - 24999 0,3439 kr
25000 + 0,3095 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

240,75 kr

500 x 0,4815 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel gängstandard Gasrörsgängor
Kompatibel gängstandard NPT Gängor
Gängstorlek 1/2"
Färg Blå
Allt material Termoplastisk elastomer (SEBS)
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss