Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 36.0 mm 19.0 mm Blå TPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för GAS- och NPT-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Blå, av TPE-material.
Artikelnummer:

20591748

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 3999 1,6346 kr
4000 - 19999 1,1675 kr
20000 + 1,0508 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

653,84 kr

400 x 1,6346 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel gängstandard Gasrörsgängor
Kompatibel gängstandard NPT Gängor
Gängstorlek 1"
Färg Blå
Allt material Termoplastisk elastomer (SEBS)
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss