Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 16.2 mm 11.8 mm Blå TPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för metriska gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Blå, av TPE-material.
Artikelnummer:

20591793

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,6201 kr
5000 - 24999 0,4429 kr
25000 + 0,3986 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

310,05 kr

500 x 0,6201 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Gängstorlek M14
Färg Blå
Allt material Termoplastisk elastomer (SEBS)
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss