Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 19.7 mm 14.0 mm Blå TPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för metriska gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Blå, av TPE-material.
Artikelnummer:

20591816

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 3999 0,684 kr
4000 - 19999 0,4886 kr
20000 + 0,4397 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

273,60 kr

400 x 0,684 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Gängstorlek M18
Färg Blå
Allt material Termoplastisk elastomer (SEBS)
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss