Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 32.7 mm 19.0 mm Blå TPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för UNF-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Blå, av TPE-material.
Artikelnummer:

20591922

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 1,393 kr
2500 - 12499 0,995 kr
12500 + 0,8955 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

348,25 kr

250 x 1,393 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel gängstandard UNF Gängor
Gängstorlek 1.3/16 x 12
Färg Blå
Allt material Termoplastisk elastomer (SEBS)
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss