Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 38.8 mm 16.0 mm Blå TPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för UNF-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Blå, av TPE-material.
Artikelnummer:

20591939

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 1,9384 kr
1500 - 7499 1,3846 kr
7500 + 1,2461 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

290,76 kr

150 x 1,9384 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel gängstandard UNF Gängor
Gängstorlek 1.7/16 x 12
Färg Blå
Allt material Termoplastisk elastomer (SEBS)
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss