Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: TPE, , LDPEFärg: Blå, , RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2985 kr - 0,4643 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
3/8"
|
Blå
|
||
0,4187 kr - 0,6513 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
M16
|
Blå
|
||
0,4397 kr - 0,684 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
M18
|
Blå
|
||
0,8955 kr - 1,393 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
M30
|
Blå
|
||
0,6992 kr - 1,0876 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
1" x 14
|
Blå
|
||
0,2895 kr - 0,4503 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
|
Blå
|
||
0,1843 kr - 0,2867 kr | 15090 I lager |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Röd
|
||
0,1923 kr - 0,2991 kr | 10100 I lager |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Röd
|
||
0,7783 kr - 1,2107 kr | 100 I lager |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Röd
|
||
0,2814 kr - 0,4378 kr | 90 I lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Röd
|
||
0,7292 kr - 1,1344 kr | Fråga angående leveranstidhere |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Röd
|
||
0,4728 kr - 0,7355 kr | Fråga angående leveranstidhere |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
Röd
|
||
0,9226 kr - 1,4351 kr | Fråga angående leveranstidhere |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.7/16 x 12
|
Röd
|
||
0,3095 kr - 0,4815 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
1/2"
|
Blå
|
||
1,5386 kr - 2,3934 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
1.1/2"
|
Blå
|
||
0,3796 kr - 0,5905 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
M12
|
Blå
|
||
1,1339 kr - 1,7639 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
M42
|
Blå
|
||
0,4748 kr - 0,7386 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
9/16 x 18
|
Blå
|
||
1,3383 kr - 2,0818 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
|
Blå
|
||
1,152 kr - 1,792 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
|
Blå
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.