Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: TPE, , LDPEFärg: Blå, , RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8955 kr - 1,393 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
1.3/16 x 12
|
Blå
|
||
0,2143 kr - 0,3334 kr | 15000 I lager |
|
|
|
Röd
|
||
0,9907 kr - 1,5411 kr | 6 I lager |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.1/4"
|
Röd
|
||
1,1399 kr - 1,7733 kr | 100 I lager |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1.1/2"
|
Röd
|
||
0,2794 kr - 0,4347 kr | Fråga angående leveranstidhere |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16 x 20
|
Röd
|
||
0,3255 kr - 0,5064 kr | 100 I lager |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Röd
|
||
0,4888 kr - 0,7604 kr | Fråga angående leveranstidhere |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
Röd
|
||
0,4577 kr - 0,7121 kr | Fråga angående leveranstidhere |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1.1/16" x 12
|
Röd
|
||
0,2985 kr - 0,4643 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
3/8"
|
Blå
|
||
0,4187 kr - 0,6513 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
M16
|
Blå
|
||
0,4397 kr - 0,684 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
M18
|
Blå
|
||
0,8955 kr - 1,393 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
M30
|
Blå
|
||
0,6992 kr - 1,0876 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
1" x 14
|
Blå
|
||
0,2895 kr - 0,4503 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
|
Blå
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.