Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, LDPE - PIR, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad, Vit Serienummer: SR1062, SRF0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4615 kr - 0,9692 kr | 13500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3309 kr - 3,759 kr | 70 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9167 kr - 1,0184 kr | 130384 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 1,7456 kr - 3,8522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2974 kr - 2,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,0488 kr - 7,7356 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2397 kr - 2,7463 kr | 140 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2456 kr - 2,8488 kr | 1500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4586 kr - 3,2309 kr | 1180 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4468 kr - 6,7415 kr | 95500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 1,1746 kr - 2,6034 kr | 3600 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,5385 kr - 3,3862 kr | 4550 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,4173 kr - 9,3821 kr | 1790 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10186640 | 3,1954 kr - 7,1143 kr | 67600 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 1,3284 kr - 2,9482 kr | 4815 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,1302 kr - 4,7221 kr | 20900 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,301 kr - 0,8543 kr | 9964 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8985 kr - 2,7796 kr | 3195 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,8196 kr - 4,4736 kr | 270 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,477 kr - 1,3545 kr | 4481 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta