Meny Sök

Ändskydd utan gänga 25.4 mm 19.0 mm LDPE Blå

Ogängad ändkåpa som trycks på används för att säkert skydda gängade och ogängade rör och stavar. Den håller smuts, skräp och andra orenheter ute. Temperaturbeständig upp till max 95 °C. Blå, av LDPE.
Artikelnummer:

110563

7253 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
350 - 3499 3,1919 kr
3500 + 1,4502 kr
Standardförpackning: 3500

Beställ i flerpack med 350

Totalpris:

1 117,17 kr

350 x 3,1919 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss