Meny Sök

Ändskydd utan gänga 4.8 mm 15.8 mm LDPE Blå

Ogängad ändkåpa som trycks på används för att säkert skydda gängade och ogängade rör och stavar. Den håller smuts, skräp och andra orenheter ute. Temperaturbeständig upp till max 95 °C. Blå, av LDPE.
Artikelnummer:

110550

73797 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 6,3545 kr
5000 - 17499 2,227 kr
17500 + 1,3637 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

3 177,25 kr

500 x 6,3545 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss