Meny Sök

Ändskydd utan gänga 20.7 mm 22.2 mm LDPE Blå

Ogängad ändkåpa som trycks på används för att säkert skydda gängade och ogängade rör och stavar. Den håller smuts, skräp och andra orenheter ute. Temperaturbeständig upp till max 95 °C. Blå, av LDPE.
Artikelnummer:

110560

43776 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
450 - 4499 2,9576 kr
4500 + 1,3205 kr
Standardförpackning: 4500

Beställ i flerpack med 450

Totalpris:

1 330,92 kr

450 x 2,9576 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss