Meny Sök

Ändskydd utan gänga 42.9 mm 22.2 mm LDPE Blå

Ogängad ändkåpa som trycks på används för att säkert skydda gängade och ogängade rör och stavar. Den håller smuts, skräp och andra orenheter ute. Temperaturbeständig upp till max 95 °C. Blå, av LDPE.
Artikelnummer:

110574

25 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
120 - 1199 7,6429 kr
1200 + 3,4443 kr
Standardförpackning: 1200

Beställ i flerpack med 120

Totalpris:

917,15 kr

120 x 7,6429 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss