Meny Sök

Ändskydd utan gänga 47.5 mm 64.0 mm LDPE Svart

Dessa ogängade ändkåpor som trycks på används för att säkert skydda gängade och ogängade rör och stavar. De håller smuts, skräp och andra orenheter ute. Lätta att montera och ta bort. Svarta, av LDPE.
Artikelnummer:

20595999

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 47.5 mm
H 64.0 mm
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss