Meny Sök

Ändskydd utan gänga 22.2 mm 44.5 mm LDPE Blå

Ogängad ändkåpa som trycks på används för att säkert skydda gängade och ogängade rör och stavar. Den håller smuts, skräp och andra orenheter ute. Lätt att montera och ta bort. Blå, av LDPE.
Artikelnummer:

L7/8A

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 4,3046 kr
2000 + 2,0498 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

860,92 kr

200 x 4,3046 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss