Meny Sök

Ändstycken med ögla

I lager

Stålstavar med öglebultar, finns i många olika storlekar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Längd till hålcentrum Gängstorlek Innerdiameter Ytterdiameter Gängans längd Köp
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
10501306 Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
10501092 Fråga angående leveranstidhär
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • av 2
Öglebult M10 40.0 mm 20.0 mm Stål

10501023


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    12.0 mm
  • Skaftdiameter
    10.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    50.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Öglebult M6 32.0 mm 14.0 mm Stål

10501306


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    7.0 mm
  • Skaftdiameter
    6.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    75.0 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
Öglebult M20 50.0 mm 40.0 mm Rostfritt stål

10501191


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    22.0 mm
  • Skaftdiameter
    20.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    100.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
Öglebult M12 40.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

10501078


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    14.0 mm
  • Skaftdiameter
    12.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    100.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    12.0 mm
Öglebult M6 32.0 mm 14.0 mm Stål

10501283


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    7.0 mm
  • Skaftdiameter
    6.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    50.0 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
Öglebult M5 32.0 mm 12.0 mm Stål

10501269


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    6.0 mm
  • Skaftdiameter
    5.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    75.0 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
Ändstycken med ögla M10 10.0 mm | 0.394 in Rostfritt stål Svart

10501016


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    12.0 mm
  • Skaftdiameter
    10.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    100.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Öglebult M12 40.0 mm 25.0 mm Stål

10501061


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    14.0 mm
  • Skaftdiameter
    12.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    100.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    12.0 mm
Öglebult M12 40.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

10501092


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    14.0 mm
  • Skaftdiameter
    12.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    130.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    12.0 mm
Öglebult M20 50.0 mm 40.0 mm Rostfritt stål

10501214


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    22.0 mm
  • Skaftdiameter
    20.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    130.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
Öglebult M16 50.0 mm 32.0 mm Rostfritt stål

10501139


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    17.0 mm
  • Skaftdiameter
    16.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    100.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
Öglebult M6 32.0 mm 14.0 mm Rostfritt stål

10501313


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    7.0 mm
  • Skaftdiameter
    6.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    75.0 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
Öglebult M12 40.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

10501115


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    14.0 mm
  • Skaftdiameter
    12.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    75.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    12.0 mm
Öglebult M10 40.0 mm 20.0 mm Stål

10501047


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    12.0 mm
  • Skaftdiameter
    10.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    75.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Öglebult M16 50.0 mm 32.0 mm Stål

10501122


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    17.0 mm
  • Skaftdiameter
    16.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    100.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
Öglebult M5 32.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10501276


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    6.0 mm
  • Skaftdiameter
    5.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    75.0 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
Öglebult M12 40.0 mm 25.0 mm Stål

10501085


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudtjocklek
    14.0 mm
  • Skaftdiameter
    12.0 mm
  • Längd till hålcentrum
    130.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    12.0 mm