Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 16.0 13.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20220426

31 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 14,964 kr
100 - 199 13,456 kr
200 - 499 11,948 kr
500 - 999 10,44 kr
1000 + 8,932 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

14,96 kr

1 x 14,964 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 16.0
l2 13.0
A/F 5.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss