Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 50.0 16.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20220570

134 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 31,088 kr
100 - 199 27,956 kr
200 - 499 24,824 kr
500 - 999 21,808 kr
1000 + 18,676 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

31,09 kr

1 x 31,088 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 50.0
l2 16.0
A/F 6.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss