Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 120.0 18.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20220631

68 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 158,224 kr
100 - 199 142,448 kr
200 - 499 126,556 kr
500 - 999 110,78 kr
1000 + 94,888 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

158,22 kr

1 x 158,224 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 120.0
l2 18.0
A/F 8.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss