Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 16.0 9.5 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Artikelnummer:

20220969

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 54,056 kr
100 - 199 48,604 kr
200 - 499 43,268 kr
500 - 999 37,816 kr
1000 + 32,48 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

54,06 kr

1 x 54,056 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 16.0
l2 9.5
A/F 3.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss