Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 20.0 16.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Artikelnummer:

20221133

6 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 83,288 kr
100 - 199 74,936 kr
200 - 499 66,584 kr
500 - 999 58,348 kr
1000 + 49,996 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

83,29 kr

1 x 83,288 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 20.0
l2 16.0
A/F 6.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss