Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 65.0 13.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20223595

92 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 29,58 kr
100 - 199 26,68 kr
200 - 499 23,664 kr
500 - 999 20,764 kr
1000 + 17,748 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

29,58 kr

1 x 29,58 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 65.0
l2 13.0
A/F 5.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss