Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 75.0 16.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20226473

14 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 59,392 kr
100 - 199 53,476 kr
200 - 499 47,56 kr
500 - 999 41,528 kr
1000 + 35,612 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

59,39 kr

1 x 59,392 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 75.0
l2 16.0
A/F 6.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss