Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 25.0 22.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20226534

71 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 114,376 kr
100 - 199 102,892 kr
200 - 499 91,524 kr
500 - 999 80,04 kr
1000 + 68,672 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

114,38 kr

1 x 114,376 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 25.0
l2 22.0
A/F 10.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss