Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 75.0 27.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20226640

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 320,044 kr
100 - 199 288,028 kr
200 - 499 256,012 kr
500 - 999 223,996 kr
1000 + 191,98 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

320,04 kr

1 x 320,044 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 75.0
l2 27.0
A/F 12.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss