Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 35.0 9.5 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Artikelnummer:

20228187

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 128,064 kr
100 - 199 115,304 kr
200 - 499 102,428 kr
500 - 999 89,668 kr
1000 + 76,792 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

128,06 kr

1 x 128,064 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 35.0
l2 9.5
A/F 3.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss