Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 5.0 M4 20.0 8.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Artikelnummer:

20229139

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 28,884 kr
100 - 199 25,984 kr
200 - 499 23,084 kr
500 - 999 20,184 kr
1000 + 17,284 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

28,88 kr

1 x 28,884 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 5.0
d2 M4
D3 9.0
H1 4.0
l1 025 20.0
l2 8.0
A/F 2.5
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss