Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 25.0 13.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Artikelnummer:

20229344

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 75,98 kr
100 - 199 68,44 kr
200 - 499 60,784 kr
500 - 999 53,244 kr
1000 + 45,588 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

75,98 kr

1 x 75,98 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 25.0
l2 13.0
A/F 5.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss