Meny Sök

Ansatsskruv Platt huvud M3 10.0 4.5 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med platt huvud består av ett cylindriskt skaft med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Lämpar sig för tillämpningar med låg profil, är stark och korrosionsresistent, men passar inte i ogynnsamma miljöer. Lätt att få på plats med spårmejsel. Av rostfritt stål A2.
Artikelnummer:

20227197

68 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 30,72 kr
100 - 249 27,6034 kr
250 - 749 24,5982 kr
750 + 21,4817 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30,72 kr

1 x 30,72 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 10.0
d2 tol. H9 4.0
D3 7.0
l2 4.5
H1 1.8
w1 0.8
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss