Meny Sök

Buntband 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Svart

This releasable cable tie is made of black nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 88.0 mm
Artikelnummer:

461276

208 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 1999 3,3885 kr
2000 + 2,259 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

338,85 kr

100 x 3,3885 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Svart
Typ av huvud Avtagbart huvud
Håltyp Utan skruvhål
Tandmaterial Nylon
Maximal diameter, kabelbunt 88.0 mm
Totallängd 300.0 mm
Total bredd 4.8 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss