Meny Sök

Avfasade kantskydd och pluggar för rör

I lager

Våra avfasade skydd är designade för användning tillsammans med ett stort sortiment av rör. De avfasade skydden i kombination med rörpluggar i tillhörande storlekar ger optimalt skydd och rörförslutning. De avfasade skydden i stål håller rörpluggen på plats vid hantering, transport och förvaring. Det avfasade skyddet monteras enkelt genom att trycka fast det på röränden och hamra igen klämsystemet. Rörpluggen har ett djup på minst 100 mm för att kunna ta emot en krankrok. Finns med korrosionshämmare för att skydda insidan av röret från fuktskador. Vi rekommenderar att du kontaktar vårt kontor för att välja ett klämsystem som passar dina behov.



Serienummer: SR1360

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
45 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d H T PS Köp
724,0451 kr - 724,0451 kr Fråga angående leveranstidhere
993,766 kr - 993,766 kr 422 I lager
908,9609 kr - 908,9609 kr Fråga angående leveranstidhere
662,0421 kr - 662,0421 kr Fråga angående leveranstidhere
283,7769 kr - 289,5555 kr 25 I lager
  • av 3
Skyddsplugg med avfasad kant 685.8 mm Polyeten

41029

Prisintervall
724,0451 kr - 724,0451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Plug Material
    Polyeten
  • Bevel Material
    Stål
  • Däckets färg
    Gul
  • Däckets färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Skyddsplugg med avfasad kant 1041.4 mm Polyeten

41037

Prisintervall
993,766 kr - 993,766 kr

Lagernivåer
422 I lager
Egenskaper
  • Plug Material
    Polyeten
  • Bevel Material
    Stål
  • Däckets färg
    Gul
  • Däckets färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Skyddsplugg med avfasad kant 939.8 mm Polyeten

41035

Prisintervall
908,9609 kr - 908,9609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Plug Material
    Polyeten
  • Bevel Material
    Stål
  • Däckets färg
    Gul
  • Däckets färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Skyddsplugg med avfasad kant 635.0 mm Polyeten

41028

Prisintervall
662,0421 kr - 662,0421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Plug Material
    Polyeten
  • Bevel Material
    Stål
  • Däckets färg
    Gul
  • Däckets färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Skyddsplugg med avfasad kant 381.0 mm Polyeten

41114

Prisintervall
289,5555 kr - 283,7769 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Plug Material
    Polyeten
  • Bevel Material
    Stål
  • Däckets färg
    Gul
  • Däckets färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890