Meny Sök

Skruv med lufthål M2.5 8.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20142957

14 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 37,0575 kr
100 - 249 33,407 kr
250 - 499 31,5265 kr
500 - 999 29,646 kr
1000 + 27,7654 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

37,06 kr

1 x 37,0575 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 8.0
h1 2.5
A/F 2.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 8483308090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss