Meny Sök

Skruv med lufthål M3 12.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20143367

72 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 43,3628 kr
100 - 249 39,0486 kr
250 - 499 36,8362 kr
500 - 999 34,7345 kr
1000 + 32,5221 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

43,36 kr

1 x 43,3628 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
d2 5.5
D3 1.0
l1 12.0
h1 3.0
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss