Meny Sök

Skruv med lufthål M5 40.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20143466

70 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 75,9955 kr
100 - 249 68,3628 kr
250 - 499 64,6017 kr
500 - 999 60,8407 kr
1000 + 56,969 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

76,00 kr

1 x 75,9955 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 8.5
D3 1.3
l1 40.0
h1 5.0
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss