Meny Sök

Skruv med lufthål M8 60.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20143589

196 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 78,0973 kr
100 - 249 70,2433 kr
250 - 499 66,3716 kr
500 - 999 62,50 kr
1000 + 58,6283 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

78,10 kr

1 x 78,0973 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
d2 13.0
D3 1.8
l1 60.0
h1 8.0
A/F 6.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss