Meny Sök

Skruv med lufthål M10 16.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20143596

50 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 57,0796 kr
100 - 249 51,3274 kr
250 - 499 48,5619 kr
500 - 999 45,6858 kr
1000 + 42,8097 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

57,08 kr

1 x 57,0796 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 16.0
h1 10.0
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss