Meny Sök

Skruv med lufthål M10 20.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20143602

30 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 60,1769 kr
100 - 249 54,2035 kr
250 - 499 51,1061 kr
500 - 999 48,1194 kr
1000 + 45,1327 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

60,18 kr

1 x 60,1769 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 20.0
h1 10.0
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss