Meny Sök

Skruv med lufthål M10 30.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20143626

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 67,9203 kr
100 - 249 61,1725 kr
250 - 499 57,7433 kr
500 - 999 54,3141 kr
1000 + 50,9955 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

67,92 kr

1 x 67,9203 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 30.0
h1 10.0
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss