Meny Sök

Skruv med lufthål M12 50.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20143718

19 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 94,469 kr
100 - 249 85,0663 kr
250 - 499 80,3097 kr
500 - 999 75,5531 kr
1000 + 70,907 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

94,47 kr

1 x 94,469 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
d2 18.0
D3 1.8
l1 50.0
h1 12.0
A/F 10.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss