Meny Sök

Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Vit

Avslutningsbrickan kan användas för att prydligt skydda montagets yta från att skadas av åtdragna skruvar. Av naturfärgad nylon och med goda värme- och elisoleringsegenskaper.
Artikelnummer:

007108050001

63532 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,5757 kr
1000 + 1,1378 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

787,85 kr

500 x 1,5757 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Allt material Nylon 6/6
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruvtyp Countersunk Screw
Typ 1
Kompatibla gängstorlekar (alla) M8
Ytterdiameter 20.0 mm
Tjocklek 5.0 mm
Standard RoHs
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss